手前にはボッシュ・レックスロスのリニアガイドが配置され、背景には微笑みを浮かべた3人の人物がわずかにぼかして写り、その周囲を抽象的な青い光の点が取り囲んでいます。 ボールレールガイドBSCL 価格最適化された、汎用性の高く、高品質 製品カタログ

ボールレールガイドBSCL:価格最適化された、汎用性の高い、妥協のないレックスロス品質

ボールレールシステムBSCL(コンパクトライン)は、ボッシュ レックスロスが提供する、中程度の性能範囲向けの経済的なリニアガイドです。高精度ガイドとシャフトガイドの間のギャップを巧みに埋めることで、優れたコストパフォーマンスを誇る代替品を提供します。

BSCLは、様々な業界においてその強みを発揮しています。オートメーション、木工、電子産業、電池製造、印刷業界におけるシンプルでありながら高精度が求められるアプリケーションや、セカンダリ軸への使用に最適です。

当社は、引き続きBSCL製品群の開発を進めてまいります。プロファイル付きのレールシステムは、新機能とデザインを備えているため、他の多くのアプリケーションでも注目を集めています。お客様のアプリケーションに最適なコストパフォーマンスで、定評のあるレックスロスの品質を手に入れましょう。

製品情報

メリット

  • 汎用性: レックスロス品質の標準的なアプリケーション向け
  • 経済的: 抜群のコストパフォーマンス
  • 実用的: 端部の加工が容易で、手助けなしで短くできます
  • 柔軟性: シリーズ内では自由に組み合わせ可能、レールとキャリッジは個別に交換可能
  • 可用性: 設定が簡単で、ボッシュ レックスロスの世界的な販売ネットワークを通じて迅速に納品
  • 耐久性: 拡張シールと潤滑コンセプト

主要技術データ

  • サイズ:15~45
  • 最大積載重量:C50 dyn~99,800 N
  • 最高速度:5 m/s
  • 最大長:50 m
    • ワンピースレール4000 mm
    • 最大15個のパーツからなるマルチセクションレール
  • 精度クラス:N、H、P
  • プリロードクラス:C0、C1、C2

代表的なアプリケーション

  • オートメーション
  • セカンダリ軸
  • 木工
  • ロボットシステム
  • エレクトロニクス
  • 太陽光
  • バッテリー製造
  • 印刷業
  • プラスチックテクノロジー